Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mespatroon aM 125A grootte 00 400V 120kA met verklikker

CARTOUCHE LEGRAND

Mespatroon aM 125A grootte 00 400V 120kA met verklikker

Ref. 016050 EAN-nr. 3245060160500

Mespatroon aM 125A grootte 00 400V 120kA met verklikker

Productgroep : 27
20,53 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Zekeringmaat volgens IEC 60269 NH00
Spanningstype AC/DC
Nom. (meet)stroom 125 A
Nom. (meet)spanning AC 500 V
Nom. (meet)spanning DC 48 V
Bedrijfsklasse aM (deelbereik motorbeveiliging)
Uitvoering kenmelder Bovenkenmelder

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00190EN-06.pdf pdf (0.92 Mo)
Technische fiche
F00190FR-06.pdf pdf (0.94 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina