Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mespatroon aM 100A grootte 0 500V 120kA met slagpin

CARTOUCHE LEGRAND

Mespatroon aM 100A grootte 0 500V 120kA met slagpin

Ref. 016645 EAN-nr. 3245060166458

Mespatroon aM 100A grootte 0 500V 120kA met slagpin

Productgroep : 27
36,83 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Zekeringmaat volgens IEC 60269 NH0
Spanningstype AC/DC
Nom. (meet)stroom 100 A
Nom. (meet)spanning AC 500 V
Nom. (meet)spanning DC 48 V
Bedrijfsklasse aM (deelbereik motorbeveiliging)
Uitvoering kenmelder Overig

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00190EN-06.pdf pdf (0.92 Mo)
Technische fiche
F00190FR-06.pdf pdf (0.94 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina