Mespatroon aM 1000A grootte 4 500V 120kA met slagpin
CARTOUCHE
LEGRAND
Mespatroon aM 1000A grootte 4 500V 120kA met slagpin
Ref. 018490
EAN-nr.
3245060184902
Mespatroon aM 1000A grootte 4 500V 120kA met slagpin
Productgroep : 27
327,50 €
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
Zekeringmaat volgens IEC 60269 | NH4 |
---|---|
Spanningstype | AC/DC |
Nom. (meet)stroom | 1000 A |
Nom. (meet)spanning AC | 500 V |
Nom. (meet)spanning DC | 48 V |
---|---|
Bedrijfsklasse | aM (deelbereik motorbeveiliging) |
Uitvoering kenmelder | Overig |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER