![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/018504-LEGRAND-1000.jpg)
Mesnulleider grootte 4
CARTOUCHE
LEGRAND
Mesnulleider grootte 4
Ref. 018504
EAN-nr.
3245060185046
Mesnulleider grootte 4
Productgroep : 27
148,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Zekeringmaat volgens IEC 60269 | NH4 |
---|---|
Spanningstype | AC |
Nom. (meet)stroom | 1000 A |
Nom. (meet)spanning AC | 500 V |
Bedrijfsklasse | gG (kabel- en apparaatbeveiliging) |
Uitvoering kenmelder | Geen |
---|---|
Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL) | Nee |
Breedte | 200 mm |
Hoogte | 78 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER