Mesnulleider grootte 3
CARTOUCHE
LEGRAND
Mesnulleider grootte 3
Ref. 018104
EAN-nr.
3245060181048
Mesnulleider grootte 3
Productgroep : 27
71,03 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Zekeringmaat volgens IEC 60269 | NH3 |
---|---|
Spanningstype | AC/DC |
Nom. (meet)stroom | 630 A |
Nom. (meet)spanning AC | 500 V |
Nom. (meet)spanning DC | 48 V |
Bedrijfsklasse | gG (kabel- en apparaatbeveiliging) |
---|---|
Uitvoering kenmelder | Geen |
Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL) | Nee |
Breedte | 150 mm |
Hoogte | 66.5 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER