![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/016804-LEGRAND-1000.jpg)
Mesnulleider grootte 0
CARTOUCHE
LEGRAND
Mesnulleider grootte 0
Ref. 016804
EAN-nr.
3245060168049
Mesnulleider grootte 0
Productgroep : 27
19,70 €
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
Zekeringmaat volgens IEC 60269 | NH0 |
---|---|
Spanningstype | AC/DC |
Nom. (meet)stroom | 160 A |
Nom. (meet)spanning AC | 500 V |
Nom. (meet)spanning DC | 48 V |
Bedrijfsklasse | gG (kabel- en apparaatbeveiliging) |
---|---|
Uitvoering kenmelder | Geen |
Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL) | Nee |
Breedte | 125 mm |
Hoogte | 45 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER