Merktekenhouder 50x10 mm bevestig. met Colring-Logicab2
LOGICAB
LEGRAND
Merktekenhouder 50x10 mm bevestig. met Colring-Logicab2
Ref. 038716
EAN-nr.
3245060387167
Merktekenhouder 50x10 mm bevestig. met Colring-Logicab2
Productgroep : 05
2,48 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
224 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Type | Dikwandig |
Vertanding | Geen |
Materiaal | Kunststof |
Aderdiameter | 10-102 mm |
Kabeldiameter | 10-102 mm |
Lengte | 50 mm |
Breedte | 10 mm |
Kleur | Overig |
---|---|
Transparant | Nee |
Met tekstveld | Nee |
Opdruk | Geen |
Montagewijze | Klemmen |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-40 °C |
Halogeenvrij | Nee |