![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-038725-WEB-R.jpg)
Merkteken vr stijve firmaplaat zelfklevend 69x29mm-Logicab2
LOGICAB
LEGRAND
Merkteken vr stijve firmaplaat zelfklevend 69x29mm-Logicab2
Ref. 038725
EAN-nr.
3245060387259
Merkteken vr stijve firmaplaat zelfklevend 69x29mm-Logicab2
Productgroep : 05
3,24 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
40 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Etiket |
---|---|
Type | Middenwandig |
Vertanding | Geen |
Materiaal | Kunststof |
Lengte | 57 mm |
Breedte | 30 mm |
Kleur | Wit |
Transparant | Nee |
---|---|
Met tekstveld | Ja |
Opdruk | Overig |
Montagewijze | Plakken |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-40 °C |
Halogeenvrij | Nee |