![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-038710-WEB-R.jpg)
Merkteken Memocab 4x12 mm
LOGICAB
LEGRAND
Merkteken Memocab 4x12 mm
Ref. 038710
EAN-nr.
3245060387105
Merkteken Memocab 4x12 mm
Productgroep : 05
0,21 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
480 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Type | Middenwandig |
Vertanding | Geen |
Materiaal | Kunststof |
Aderdiameter | 1.3-4.8 mm |
Kabeldiameter | 1.3-4.8 mm |
Lengte | 12 mm |
Breedte | 4 mm |
Kleur | Wit |
---|---|
Transparant | Nee |
Met tekstveld | Ja |
Opdruk | Geen |
Montagewijze | Steken |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-40 °C |
Halogeenvrij | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER