![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037810-LEGRAND-1000.jpg)
Mémocab merkteken - cijfer 2 rood - breedte 2,3 mm
MEMOCAB
LEGRAND
Mémocab merkteken - cijfer 2 rood - breedte 2,3 mm
Ref. 037810
EAN-nr.
3245060378103
Mémocab merkteken - cijfer 2 rood - breedte 2,3 mm
Productgroep : 05
0,08 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Vertanding | Geen |
Materiaal | Kunststof |
Kabeldiameter | 0.8-2.2 mm |
Lengte | 3.8 mm |
Breedte | 2.3 mm |
Kleur | Rood |
---|---|
Transparant | Nee |
Met tekstveld | Ja |
Opdruk | Cijfers |
Montagewijze | Overig |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER