![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-038508-WEB-R.jpg)
Mémocab blanco merktekens markeercap. tot 16 karakters
MEMOCAB
LEGRAND
Mémocab blanco merktekens markeercap. tot 16 karakters
Ref. 038508
EAN-nr.
3245060385088
Mémocab blanco merktekens markeercap. tot 16 karakters
Productgroep : 05
0,19 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
420 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Type | Middenwandig |
Vertanding | Geen |
Materiaal | Kunststof |
Aderdiameter | 1.3-12.5 mm |
Kabeldiameter | 1.3-12.5 mm |
Lengte | 29 mm |
Breedte | 4 mm |
Kleur | Wit |
---|---|
Transparant | Nee |
Met tekstveld | Ja |
Opdruk | Geen |
Montagewijze | Steken |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-40 °C |
Halogeenvrij | Nee |