Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Megaline rack 2500VA (zonder batterijen)

MEGALINE LEGRAND

Megaline rack 2500VA (zonder batterijen)

Ref. 310382 EAN-nr. 3245063103825

Megaline rack 2500VA (zonder batterijen)

Productgroep : L10
3 792,00 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Ingangsspanning 184-264 V
Primaire frequentie 50-60 Hz
Uitgangsspanning 230-232 V
Secundaire frequentie 50-60 Hz
Uitgangsvermogen werkelijk 1750 W
Uitgangsschijnvermogen 2500 VA
Spanningstype AC
Hoogte 475 mm
Breedte 270 mm
Diepte 570 mm
Gewicht 34 kg
Overbruggingstijd vollast 13 min
Geschikt voor netwerkmanagement Ja
UPS-technologie Online
Bouwvorm Vrijstaand model
Bevat Batterij en/of Accu Ja
IEC-aanduiding (Pack1) CR 2032
Batterij of Accu (Pack1) Battery (not rechargeable)
Accu-eigenschap (Pack1) Lithium
Aantal exemplaren Pack 1 1
Aantal batterijen (Pack1) 1
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) 3.3 g
Lokalisering Pack1 Product includes a battery
Voorgeschreven type (Pack1) P : Portable (Standard format)

Documentatie

1 document
Technische gids
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document