Megaline rack 2500VA (franse standaard)
MEGALINE
LEGRAND
Megaline rack 2500VA (franse standaard)
Ref. 310335
EAN-nr.
3245063103351
Megaline rack 2500VA (franse standaard)
Productgroep : L10
4 597,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 184-264 V |
---|---|
Primaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsspanning | 230-232 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 1750 W |
Uitgangsschijnvermogen | 2500 VA |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 266 mm |
Breedte | 440 mm |
---|---|
Diepte | 582 mm |
Gewicht | 34 kg |
Overbruggingstijd vollast | 13 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
Bouwvorm | 19" model |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
1 document
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER