![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310390-LEGRAND-1000.jpg)
Megaline rack 2500VA 1 batterijkit
MEGALINE
LEGRAND
Megaline rack 2500VA 1 batterijkit
Ref. 310390
EAN-nr.
3245063103900
Megaline rack 2500VA 1 batterijkit
Productgroep : L10
4 324,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 184-264 V |
---|---|
Primaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsspanning | 230-232 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 1750 W |
Uitgangsschijnvermogen | 2500 VA |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 475 mm |
Breedte | 270 mm |
---|---|
Diepte | 570 mm |
Gewicht | 34 kg |
Overbruggingstijd vollast | 22 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
1 document
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER