Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Megaline rack 1250VA 3 batterijkits

MEGALINE LEGRAND

Megaline rack 1250VA 3 batterijkits

Ref. 310389 EAN-nr. 3245063103894

Megaline rack 1250VA 3 batterijkits

Productgroep : L10
4 683,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Ingangsspanning 184-264 V
Primaire frequentie 50-60 Hz
Uitgangsspanning 230-232 V
Secundaire frequentie 50-60 Hz
Uitgangsvermogen werkelijk 875 W
Uitgangsschijnvermogen 1250 VA
Spanningstype AC
Hoogte 475 mm
Breedte 270 mm
Diepte 570 mm
Gewicht 23.5 kg
Overbruggingstijd vollast 75 min
Geschikt voor netwerkmanagement Ja
UPS-technologie Online
Bouwvorm Vrijstaand model
Bevat Batterij en/of Accu Ja

Documentatie

1 document
Technische gids
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)