Meervoudig contactstop 16A 16A/250V 3680W
ACCESSOIRES
LEGRAND
Meervoudig contactstop 16A 16A/250V 3680W
Ref. 050461
EAN-nr.
3245060504618
Meervoudig contactstop 16A 16A/250V 3680W
Productgroep : 47
12,55 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aardcontact | Rond |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Insteekrichting | Schuin (gehoekt) |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kleur | Wit |
---|---|
Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |
Breedte | 79 mm |
Hoogte | 52 mm |
Diepte | 72 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER