Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Massageleider - cap. 6 mm² diameter gaten 6,5 mm

ATLANTIC LEGRAND

Massageleider - cap. 6 mm² diameter gaten 6,5 mm

Ref. 036395 EAN-nr. 3245060363956

Massageleider - cap. 6 mm² diameter gaten 6,5 mm

Productgroep : 18
6,84 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geleidermateriaal Overig
Nom. geleiderdoorsnede 6 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm Rond
Gevlochten Nee
Lengte 200 mm
Geïsoleerd Ja
Met aansluitvlakken Nee
Aansluitvlakken geboord Nee
Met kabelschoenen Ja

Documentatie

4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina