![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034797-LEGRAND-1000.jpg)
Massageleider - cap. 30 mm² diameter gaten 8,5 mm
ATLANTIC
LEGRAND
Massageleider - cap. 30 mm² diameter gaten 8,5 mm
Ref. 034797
EAN-nr.
3245060347970
Massageleider - cap. 30 mm² diameter gaten 8,5 mm
Productgroep : 85
10,41 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geleidermateriaal | Koper |
---|---|
Oppervlakte geleider | Vertind |
Nom. geleiderdoorsnede | 30 mm² |
Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
Geleidervorm | Vlak/plat |
Gevlochten | Ja |
Kabelbreedte circa | 20 mm |
---|---|
Lengte | 200 mm |
Geïsoleerd | Nee |
Met aansluitvlakken | Nee |
Aansluitvlakken geboord | Ja |
Met kabelschoenen | Nee |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER