Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Massageleider - cap. 16 mm² diameter gaten 8,5 mm

ATLANTIC LEGRAND

Massageleider - cap. 16 mm² diameter gaten 8,5 mm

Ref. 034796 EAN-nr. 3245060347963

Massageleider - cap. 16 mm² diameter gaten 8,5 mm

Productgroep : 85
7,23 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geleidermateriaal Koper
Oppervlakte geleider Vertind
Nom. geleiderdoorsnede 16 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Geleidervorm Vlak/plat
Gevlochten Ja
Kabelbreedte circa 16 mm
Lengte 200 mm
Geïsoleerd Nee
Met aansluitvlakken Nee
Aansluitvlakken geboord Ja
Met kabelschoenen Nee

Documentatie

4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)