Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Marina kast 1220 x 810 x 300mm polyester - IP 66 - IK 10

MARINA LEGRAND

Marina kast 1220 x 810 x 300mm polyester - IP 66 - IK 10

Ref. 036264 EAN-nr. 3245060362645

Marina kast 1220 x 810 x 300mm polyester - IP 66 - IK 10

Productgroep : 18
1 510,00 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Soort afdekking Deur
Uitvoering deksel Gesloten
Type deur Enkel
Transparant deksel/deur Nee
Met slot Ja
Hoogte 1200 mm
Breedte 800 mm
Diepte 300 mm
Inbouwdiepte 305 mm
Inwendige diepte 261 mm
Plaatdikte kast 3.5 mm
Plaatdikte deur/deksel 4 mm
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Aantal uitsparingen voor flensplaten 0
Aanbouwmogelijkheid Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Met montageplaat Nee
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor bliksembeveiliging Ja
Beschermingsgraad (IP) IP66
Beschermingsklasse II
Slagvastheid IK10
Functiebehoud Geen

Documentatie

7 documenten
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
Technische fiche
F00635FR-04.pdf pdf (3.05 Mo)
Technische fiche
F00635EN-04.pdf pdf (3.02 Mo)
Technische gids
Gebruikers-instructie
LE08303AA-01.pdf pdf (1.32 Mo)
8 documenten
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
OC / CB-FR 716848 (0.38 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook