Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Manuele bediening opbouw wit met membraan en 2 contacten

SAFETY LEGRAND

Manuele bediening opbouw wit met membraan en 2 contacten

Ref. 138073 EAN-nr. 3414970520579

Manuele bediening opbouw wit met membraan en 2 contacten

Productgroep : 99
71,82 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Meldwijze Overig
Hoogte 90 mm
Breedte 90 mm
Diepte 57 mm
Radiosysteem Nee
Met glazen schijf Nee
Met papieren afdekking Nee
Kleur Wit
Materiaal Kunststof
Beschermingsgraad (IP) IP30
VdS geaccepteerd Nee
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -10-55 °C
opslagtemperatuur 0-55 °C
Montagewijze Opbouw/inbouw (stucwerk)
Bevat Batterij en/of Accu Nee

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE07337AC.pdf pdf (2.95 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-00144-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details