![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/138068-LEGRAND-1000.jpg)
Manuele bediening opbouw rood met membraan en 2 contacten
SAFETY
LEGRAND
Manuele bediening opbouw rood met membraan en 2 contacten
Ref. 138068
EAN-nr.
3414970520517
Manuele bediening opbouw rood met membraan en 2 contacten
Productgroep : 99
69,55 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Meldwijze | Brand/ontruiming (rood) |
---|---|
Hoogte | 90 mm |
Breedte | 90 mm |
Diepte | 57 mm |
Radiosysteem | Nee |
Met glazen schijf | Nee |
Met papieren afdekking | Nee |
Kleur | Rood |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
VdS geaccepteerd | Nee |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -10-55 °C |
opslagtemperatuur | 0-55 °C |
Montagewijze | Opbouw/inbouw (stucwerk) |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER