Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Manuele bediening opbouw geel membraan + statusind

SAFETY LEGRAND

Manuele bediening opbouw geel membraan + statusind

Ref. 138025 EAN-nr. 3414970520456

Manuele bediening opbouw geel membraan + statusind

Productgroep : 99
64,74 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Meldwijze Blussing (geel)
Hoogte 90 mm
Breedte 90 mm
Diepte 57 mm
Radiosysteem Nee
Met glazen schijf Ja
Met papieren afdekking Nee
Kleur Geel
Materiaal Kunststof
Beschermingsgraad (IP) IP30
VdS geaccepteerd Nee
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -10-55 °C
opslagtemperatuur 0-55 °C
Montagewijze Opbouw/inbouw (stucwerk)
Bevat Batterij en/of Accu Nee

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE07337AC.pdf pdf (2.95 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-00144-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details