Magic TV/R/SAT ctdoos 2 mod-ivoor
MAGIC
BTICINO
Magic TV/R/SAT ctdoos 2 mod-ivoor
Ref. A5210M2D
EAN-nr.
8005543578247
Magic TV/R/SAT ctdoos 2 mod-ivoor
Productgroep : B11
97,85 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
50 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Rijgdoos |
---|---|
Uitvoering wandcontactdoos | TV/RD/SAT |
DAB+ | Nee |
Montagewijze | Moduledrager |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
Aansluitdemping bij 860 MHz | 1.5 dB |
Aansluitdemping bij 2150 MHz | 2 dB |
Aantal outputs | 3 |
Geschikt voor kabelmodem | Nee |
Voeding op afstand mogelijk | Nee |
Bevestigingswijze | Klembevestiging (snap) |
Kleur | Beige |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Duroplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Schakelmateriaalbreedte | 47 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 47 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 31 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 31 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
1 document
Brochures
SELECTEER