![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/59/5974AT6-BTICINO-1000.jpg)
Magic RJ45 Cat6 UTP 1 mod - AT&T
MAGIC
BTICINO
Magic RJ45 Cat6 UTP 1 mod - AT&T
Ref. 5974AT6
EAN-nr.
8012199522234
Magic RJ45 Cat6 UTP 1 mod - AT&T
Productgroep : B11
44,94 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Incl. connectoren | Ja |
Geschikt voor aantal connectoren | 1 |
Categorie | 6 |
Kleur | Overig |
RAL-nummer | 0 |
Aansluitwijze | Overig |
Bussen afgeschermd | Nee |
Separate aardingsaansluiting | Nee |
Met tekstveld | Nee |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Montagewijze afscherming | Geen |
Uitvoerrichting | Recht |
---|---|
Met stofbescherming | Nee |
Kleurcodering | Ja |
Schakelmateriaalbreedte | 23.1 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 43 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 30 mm |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Inbouwdiepte | 23.2 mm |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 0-0 mm |
Max. diameter ingang kabels | 9 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Hartafstand verticale bevestiging | 0-0 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 0-0 mm |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
1 document
Brochures
SELECTEER