FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Uitvoering als hoofdschakelaar
-
Uitvoering als werkschakelaar
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Uitvoering als omkeerschakelaar
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Apparaatbouwvorm
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Uitschakelspoel optioneel
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Geschikt voor verdelerinbouw
-
Geschikt voor tussenbouw
-
Kleur bedieningselement
-
Vergrendelbaar
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-431130-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DCX-M
Ref. 431130
DCX-M net-noodomsch. 800A 3P+N maat 4 - I-O-II
2 245,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-431110-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DCX-M
Ref. 431110
DCX-M net-noodomsch. 800A 3P maat 4 - I-O-II
1 679,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-431129-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DCX-M
Ref. 431129
DCX-M net-noodomsch. 630A 3P+N maat 4 - I-O-II
1 666,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-431109-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DCX-M
Ref. 431109
DCX-M net-noodomsch. 630A 3P maat 4 - I-O-II
1 422,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen