![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-M_P_070827.jpg)
M12 IN316L - RING
CABLOFIL
LEGRAND
M12 IN316L - RING
Ref. CM801534
EAN-nr.
3599078015346
M12 IN316L - RING
Productgroep : V07
237,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Binnendiameter | 14 mm |
---|---|
Buitendiameter | 27 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Gatvorm | Rond |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | RVS 316 (V4A) |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Overig |
Geschikt voor boutmaat (metrisch) | 12 |
Facet | Nee |
Gehard | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER