FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. spanning
-
Uitvoering sensor
-
Transparant
-
Contacten
-
Materiaal
-
Inschakelhelderheid
-
Kwaliteitsklasse
-
Uitschakelhelderheid
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Uitschakelvertraging
-
Inschakelvertraging
-
Max. schakelvermogen
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-049843-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LUXOREX
Ref. 049843
Schemerschakelaar Luxo Rex 700 W - 10 A - 250 V - IP 54
175,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen