-
IEC-stroomsterkte
-
IEC-stroomsterkte
-
IEC-stroomsterkte
-
Bouwvorm
-
CEE-contactdoos-16A
-
IEC-stroomsterkte
-
CEE-contactdoos-32A
-
Materiaal
-
Materiaal behuizing
-
CEE-contactdoos-63A
-
CEE-contactdoos-63A
-
CEE-contactdoos-63A
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
CEE-contactdoos-125A
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
CEE-contactdoos-125A
-
CEE-contactdoos-125A
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Insteekrichting
-
Aansluittechniek
-
Met fasewisseling
-
Kabelinvoer
-
Beveiliging
-
Aardlekschakelaar
-
Militaire uitvoering
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Voeding/aansluitmogelijkheid
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Diameter kabelinvoer
-
Diameter kabelinvoer
-
Diameter kabelinvoer
-
Uitvoering netaansluiting
-
Hantering
-
Aantal installatieautomaten
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/059347-LEGRAND-1000.jpg)
Rechte ct.stop 230V 63A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/059376-LEGRAND-1000.jpg)
Inb.tst.ct.doos 230V 63A 2P+A Hypra-IP 66/67-55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/059427_pw_150240.jpg)
Half-inbctdoos 400V 63A 3P+N+A Hypra-IP 66/67-55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051180_pw_96040.jpg)
Koppelct.stop 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/059427-LEGRAND-1000.jpg)
Half-inb.ct.doos 400V 63A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/059447_pw_237320.jpg)
Rechte ct.stop 400V 63A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-059448-WEB-R.jpg)
Rechte ct.stop 400V 63A 3P+N+A Hypra-IP 66/67-55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051180_pw_96040.jpg)
Koppelcont.stop 380V 32A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/053077_pw_93018.jpg)
Koppelcont.stop 200V 32A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051181-LEGRAND-1000.jpg)
Koppelct.stop 380V 16A 3P+N+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/052990-LEGRAND-1000.jpg)
Doorv.wct.doos 200/380V 32A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051180-LEGRAND-1000.jpg)
Koppelcont.stop 380V 16A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/051110_pw_150131.jpg)
Haakse ct.stop 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/053077_pw_93018.jpg)
Koppelcont.stop 200V 32A 2P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/053077_pw_93018.jpg)
Koppelcont.stop 200V 16A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/053057-LEGRAND-1000.jpg)
Rechte cont.stop 200V 32A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/051110_pw_150131.jpg)
Haakse cont.stop 380V 32A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/053051-LEGRAND-1000.jpg)
Half-inbctdoos 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP 66/67-55 - 70x70
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/051160_pw_96039.jpg)
Rechte ct.stop 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/052926-LEGRAND-1000.jpg)
H.inb. contd.32a-3p+t-400v-3h Voor ref. 59695
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/053050-LEGRAND-1000.jpg)
Half-inb.ct.doos 380V 32A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - 70x70
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051176-LEGRAND-1000.jpg)
Koppelcont.stop 200V 16A 2P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/051160_pw_96039.jpg)
Rechte cont.stop 380V 32A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/053006-LEGRAND-1000.jpg)
Haakse cont.stop 200V 32A 2P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Exclusief BTW