![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/062210-LEGRAND-1000.jpg)
Looplamp gloeilamp 75W - 230V klasse II - IP 45 - kabel 10 m
ACCESSOIRES
LEGRAND
Looplamp gloeilamp 75W - 230V klasse II - IP 45 - kabel 10 m
Ref. 062210
EAN-nr.
3245060622107
Looplamp gloeilamp 75W - 230V klasse II - IP 45 - kabel 10 m
Productgroep : 56
110,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lamptype | Overig |
---|---|
Met lichtbron | Ja |
Nom. spanning | 230-250 V |
Met schakelaar | Nee |
Met CEE-stekker | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
---|---|
Geschikt voor lampvermogen | 75-75 W |
Met aansluitsnoer en stekker | Ja |
Lengte | 262 mm |
Breedte | 110 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER