![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-040753-WEB-R.jpg)
Loodbatterij 12 V - 12 Ah voor Salvena centrale
SALVENA
LEGRAND
Loodbatterij 12 V - 12 Ah voor Salvena centrale
Ref. 040753
EAN-nr.
3245060407537
Loodbatterij 12 V - 12 Ah voor Salvena centrale
Productgroep : 99
123,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Grootte aanduiding | Blok |
---|---|
Aantal cellen | 1 |
Uitvoering | Lood |
Nom. spanning | 12 V |
Capaciteit | 12000 mAh |
Lengte | 152 mm |
Hoogte incl. pool | 95 mm |
---|---|
Breedte | 99 mm |
Samengesteld / accupack | Ja |
Omgevingstemperatuur | -10-50 °C |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER