Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LNOW WN - Toets vertrek/aank. zwarte kleur

LIVING NOW WITH NETATMO BTICINO

LNOW WN - Toets vertrek/aank. zwarte kleur

Ref. KG40M2 EAN-nr. 8005543619094

LNOW WN - Toets vertrek/aank. zwarte kleur

Productgroep : B08
5,24 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Enkele wip
Opdruk/indicatie Diverse symbolen
Aftastsymbool / barrièrevrij Nee
Gebruik Schakelaar/drukker
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting Nee
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Controlevenster/verlicht Ja
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Antibacteriële behandeling Nee
Kleur Zwart
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7015
Met indicatieveld Nee
Met verwisselbare lens/symbool Nee
Slagvastheid IK04
Breedte 45 mm
Hoogte 86 mm
Diepte 7 mm
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C

Documentatie

1 document
Technische fiche
IDP000277_03-EN.pdf pdf (1.32 Mo)
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
2 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst