LNOW vlakke sierpl.ctdoos 2P+A zwart - 2 mod voor contactdoo
LIVING NOW
BTICINO
LNOW vlakke sierpl.ctdoos 2P+A zwart - 2 mod voor contactdoo
Ref. KG55F
EAN-nr.
8005543648964
LNOW vlakke sierpl.ctdoos 2P+A zwart - 2 mod voor contactdoo
Productgroep : B21
6,62 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Set |
---|---|
Opdruk/indicatie | Geen |
Aftastsymbool / barrièrevrij | Nee |
Gebruik | Contactdoos |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Overig |
Controlevenster/verlicht | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7015 |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK04 |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 86 mm |
Diepte | 7 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER