Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LNOW USB lader type C-3A samenstelb. app. 2 mod

LIVING NOW BTICINO

LNOW USB lader type C-3A samenstelb. app. 2 mod

Ref. K4286C2 EAN-nr. 8005543622445

LNOW USB lader type C-3A samenstelb. app. 2 mod

Productgroep : B21
47,30 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Overig
Aantal USB-A poorten 0
Aantal USB-C poorten 2
Bedrijfsspanning 100-240 V
Frequentie 50-60 Hz
Max. uitgangsstroom 3000 mA
Uitgangsspanning 5-5 V
Opgenomen vermogen 0.064 W
Aansluitwijze Schroefklem
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Kleur Zwart
RAL-nummer 7015
Schakelmateriaalbreedte 45 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 41 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 43 mm
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Slagvastheid IK04
Antibacteriële behandeling Nee
Draadloze Nee
Inbouwdiepte 33 mm
Gebruikstemperatuur 5-40 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Spanningstype AC
Nom. spanning 100-240 V
Power Delivery Nee
Nom. stroom 0.5-0.5 A
Nulleider verplicht Ja
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Nee
Halogeenvrij Ja
Aantal aansluitklemmen 2
capaciteit aansluitklemmen 1.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 1.5-2.5 mm²

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
IDP001508_01-EN.pdf pdf (0.1 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
3 documenten

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details