Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LNOW tweep. schakelaar 16AX volledig app. 1 mod zand

LIVING NOW BTICINO

LNOW tweep. schakelaar 16AX volledig app. 1 mod zand

Ref. KM4002 EAN-nr. 8005543611807

LNOW tweep. schakelaar 16AX volledig app. 1 mod zand

Productgroep : B21
17,88 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type schakeling Uitschakelaar 1-polig
Bedieningswijze Wip/drukker
Samenstelling Modulair element voor schakelmateriaal
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Drukvlakschakelaar Ja
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Met montageplaat Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Beige
RAL-nummer (vergelijkbaar) 1015
Kleur schakelelement Beige
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Verlichting Optioneel
Functie verlichting Oriëntatie
Type verlichting Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP21
Slagvastheid IK04
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 16 A
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Verwarmingsschakelaar Nee
Wasmachineschakelaar Nee
Schakelmateriaalbreedte 22 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 41 mm
Inbouwdiepte 28 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 38 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -5-35 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Nulleider verplicht Nee
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 1.5-2.5 mm²

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F02843EN-00.pdf pdf (0.08 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
1 document
PEP

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details