LNOW TV ctdoos coax type F samenstelb.app. 1 mod
LIVING NOW
BTICINO
LNOW TV ctdoos coax type F samenstelb.app. 1 mod
Ref. K4202F
EAN-nr.
8005543611043
LNOW TV ctdoos coax type F samenstelb.app. 1 mod
Productgroep : B21
15,80 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Rijgdoos |
---|---|
Uitvoering wandcontactdoos | Satelliet |
DAB+ | Nee |
Montagewijze | Moduledrager |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
Aansluitdemping bij 860 MHz | 1.5 dB |
Aansluitdemping bij 2150 MHz | 2 dB |
Aantal outputs | 1 |
Geschikt voor kabelmodem | Nee |
Doorgangsdemping bij 860 MHz | 1.5 dB |
Doorgangsdemping bij 2150 MHz | 2 dB |
TV-frequentieband | 5-862 MHz |
Voeding op afstand mogelijk | Nee |
Radio frequentieband | 87.5-108 MHz |
SAT-frequentieband | 950-2400 MHz |
Bevestigingswijze | Klembevestiging (snap) |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7015 |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Duroplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK02 |
Schakelmateriaalbreedte | 22 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 31 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 32 mm |
Inbouwdiepte | 22 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER