Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LNOW toets+lichtsymb.-zwart 2 mod voor bedieningen

LIVING NOW BTICINO

LNOW toets+lichtsymb.-zwart 2 mod voor bedieningen

Ref. KG01M2A EAN-nr. 8005543611302

LNOW toets+lichtsymb.-zwart 2 mod voor bedieningen

Productgroep : B21
5,74 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Tiptoets
Opdruk/indicatie Symbool "licht"
Gebruik Overig
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting Nee
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Controlevenster/verlicht Ja
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Antibacteriële behandeling Nee
Kleur Antraciet
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7015
Met indicatieveld Nee
Met verwisselbare lens/symbool Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Slagvastheid IK00
Breedte 45 mm
Hoogte 86 mm
Diepte 7 mm
Gebruikstemperatuur -5-50 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C

Documentatie

3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
IDP000277_03-EN.pdf pdf (1.32 Mo)
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
1 document
Overeenkomst
AENOR-030/002589 (0.29 Mo)