![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KV/BT-KV55F-WEB-R.jpg)
LNOW sierpl.vlakke ctd groen 2 mod vr ctdoos 2P+A
LIVING NOW
BTICINO
LNOW sierpl.vlakke ctd groen 2 mod vr ctdoos 2P+A
Ref. KV55F
EAN-nr.
8005543649053
LNOW sierpl.vlakke ctd groen 2 mod vr ctdoos 2P+A
Productgroep : B21
6,62 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Set |
---|---|
Opdruk/indicatie | Geen |
Aftastsymbool / barrièrevrij | Nee |
Gebruik | Contactdoos |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Overig |
Controlevenster/verlicht | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Kleur | Groen |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 6037 |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK04 |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 86 mm |
Diepte | 7 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
4 documenten
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER