![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-KG11C-WEB-R.jpg)
LNOW sierpl. usb ctdoos zwart 1 mod voor enkelv. usb ctdoos
LIVING NOW
BTICINO
LNOW sierpl. usb ctdoos zwart 1 mod voor enkelv. usb ctdoos
Ref. KG11C
EAN-nr.
8005543699256
LNOW sierpl. usb ctdoos zwart 1 mod voor enkelv. usb ctdoos
Productgroep : B21
6,14 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Centraalplaat |
---|---|
Opdruk/indicatie | Overig |
Aftastsymbool / barrièrevrij | Nee |
Gebruik | USB |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Controlevenster/verlicht | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Kleur | Zwart |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7015 |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK00 |
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 86 mm |
Diepte | 7 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Brochures
Brochures
SELECTEER