![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KV/BT-KV04-WEB-R.jpg)
LNOW sierpl. ctds schuko groen 2 mod vr ctds 2P+A schuko
LIVING NOW
BTICINO
LNOW sierpl. ctds schuko groen 2 mod vr ctds 2P+A schuko
Ref. KV04
EAN-nr.
8005543648919
LNOW sierpl. ctds schuko groen 2 mod vr ctds 2P+A schuko
Productgroep : B21
3,85 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
25 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Opdruk/indicatie | Geen |
Aftastsymbool / barrièrevrij | Nee |
Gebruik | Contactdoos |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Overig |
Controlevenster/verlicht | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Groen |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 6037 |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Nee |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 86 mm |
Diepte | 7 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER