![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM4258RJ11-WEB-R.jpg)
LNOW RJ11 telefoonctdoos zand volledig app. 1 mod
LIVING NOW
BTICINO
LNOW RJ11 telefoonctdoos zand volledig app. 1 mod
Ref. KM4258RJ11
EAN-nr.
8005543621561
LNOW RJ11 telefoonctdoos zand volledig app. 1 mod
Productgroep : B21
18,76 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Samenstelling | Modulair element voor schakelmateriaal |
Connectortype | Overig |
Incl. connectoren | Nee |
Geschikt voor aantal connectoren | 0 |
Categorie | Overig |
Kleur | Beige |
RAL-nummer | 1015 |
Aansluitwijze | Overig |
Bussen afgeschermd | Nee |
Afgeschermde behuizing | Nee |
Separate aardingsaansluiting | Nee |
Met tekstveld | Nee |
Compatible met afdekramen van derden | Nee |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Montagewijze afscherming | Geen |
Uitvoerrichting | Recht |
Met stofbescherming | Nee |
---|---|
Met afsluitweerstand | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Mechanische codering | Nee |
Kleurcodering | Nee |
Schakelmateriaalbreedte | 22 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 26 mm |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Inbouwdiepte | 16 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Aard opzetstuk ingang kabel | Flexible to cut |
Hartafstand verticale bevestiging | 3.5-3.7 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 3-3.2 mm |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER