LNOW plaatje 1 mod zand voor referentie K4950
LIVING NOW
BTICINO
LNOW plaatje 1 mod zand voor referentie K4950
Ref. KM00
EAN-nr.
8005543612255
LNOW plaatje 1 mod zand voor referentie K4950
Productgroep : B21
2,87 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Centraalplaat |
---|---|
Opdruk/indicatie | Geen |
Gebruik | Overig |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Controlevenster/verlicht | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Beige |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 1015 |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK00 |
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 86 mm |
Diepte | 7 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
8 documenten
PEP
PEP
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
PEP
PEP
Overeenkomst
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
PEP
SELECTEER