LNOW noodverlichting samenstelbaar app. 1 mod
LIVING NOW
BTICINO
LNOW noodverlichting samenstelbaar app. 1 mod
Ref. K4381
EAN-nr.
8005543610787
LNOW noodverlichting samenstelbaar app. 1 mod
Productgroep : B21
90,86 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandmontage | Ja |
---|---|
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Nee |
Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
Lamphouder | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Oppervlaktebescherming behuizing | Geen (onbehandeld) |
Kleur behuizing | Grijs |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Rasteruitvoering | Mat |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 230-250 V |
Nom. stroom | 15-25 mA |
Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
Dimbaar 0-10 V | Nee |
Dimbaar 1-10 V | Nee |
Dimbaar Dali-2 | Nee |
Dimbaar DALI | Nee |
Dimbaar DMX | Nee |
Dimbaar DSI | Nee |
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
Dimbaar LineSwitch | Nee |
Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
Dimbaar faseafsnijding | Nee |
Dimbaar faseaansnijding | Nee |
Dimming programmeerbaar | Nee |
Dimbaar RF | Nee |
Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
Dimbaar Touch and Dim | Nee |
Dimbaar Zigbee | Nee |
Dimbaar met push-button | Nee |
Niet dimbaar | Ja |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Lichtverdeling | Symmetrisch |
Stralingshoek | Extreem breedstralend <gt/>80° |
Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM1 |
Lichtuittrede | Direct |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsklasse | Geen |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -5-35 °C |
Geschikt voor noodverlichting | Ja |
---|---|
Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Ja |
Met bewegingssensor | Nee |
Met lichtsensor | Ja |
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
Met luchtsleuven | Ja |
Geschikt voor lampvermogen | 0.1-0.1 W |
Max. systeemvermogen | 0.2 W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 247 lm |
Lichtkleur | Wit |
Kleurtemperatuur | 4000-5500 K |
Kleurweergave-index | 80-89 |
Constante lichtstroom regeling | Nee |
Breedte | 22 mm |
Hoogte/diepte | 51.5 mm |
Lengte | 45 mm |
Inbouwbreedte | 22 mm |
Inbouwhoogte/diepte | 41.5 mm |
Soort bedrading | Eindig |
Geleiderdoorsnede | 1.5 mm² |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Overig |
Lichtkleur regelbaar | Nee |
Lichtstroom regelbaar | Nee |
Stralingshoek regelbaar | Nee |
Bediening via Bluetooth | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Frequentie | 50-50 Hz |
Verbruik in de wachtstand | 137 mA |
Nulleider verplicht | Nee |
RAL-nummer | 9003 |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Met contactdoos | Nee |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Met signaallamp | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Max. diameter ingang kabels | 2.5 mm |
Hartafstand verticale bevestiging | 4.5-4.5 mm |
Steun van de kabel | Screw cable clamp |
Automatische schakelaar | Nee |
bedieningswijze | Wired |
Adresseerbaar | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER