LNOW leeslamp 3.3W 230V volledig app. 1 mod zwart
LIVING NOW
BTICINO
LNOW leeslamp 3.3W 230V volledig app. 1 mod zwart
Ref. KG4362
EAN-nr.
8005543653586
LNOW leeslamp 3.3W 230V volledig app. 1 mod zwart
Productgroep : B21
168,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandmontage | Ja |
---|---|
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Nee |
Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
Lamphouder | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Zwart |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Rasteruitvoering | Wit |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 230-250 V |
Nom. stroom | 15-25 mA |
Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
Dimbaar 0-10 V | Nee |
Dimbaar 1-10 V | Nee |
Dimbaar DALI | Nee |
Dimbaar DMX | Nee |
Dimbaar DSI | Nee |
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
Dimbaar LineSwitch | Nee |
Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
Dimbaar faseafsnijding | Nee |
Dimbaar faseaansnijding | Nee |
Dimming programmeerbaar | Ja |
Dimbaar RF | Nee |
Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
Dimbaar Touch and Dim | Ja |
Dimbaar Zigbee | Nee |
Dimbaar met push-button | Ja |
Niet dimbaar | Nee |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Lichtverdeling | Symmetrisch/asymmetrisch |
Stralingshoek | Vrijstralend/diffuus |
Lichtuittrede | Direct |
Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Beschermingsklasse | Geen |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -5-35 °C |
Geschikt voor noodverlichting | Nee |
Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
Met bewegingssensor | Nee |
---|---|
Met lichtsensor | Nee |
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
Met luchtsleuven | Ja |
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | Geen |
Geschikt voor lampvermogen | 0.1-0.2 W |
Max. systeemvermogen | 0.3 W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 246 lm |
Lichtkleur | Wit |
Kleurtemperatuur | 4000-5500 K |
Kleurweergave-index | 80-89 |
Breedte | 22 mm |
Hoogte/diepte | 375 mm |
Lengte | 86 mm |
Inbouwbreedte | 22 mm |
Inbouwhoogte/diepte | 86 mm |
Soort bedrading | Eindig |
Aantal polen | 2 |
Geleiderdoorsnede | 1.5 mm² |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Bediening via Bluetooth | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Verbruik in de wachtstand | 136 mA |
Nulleider verplicht | Nee |
RAL-nummer | 7015 |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
capaciteit aansluitklemmen | 1-1.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Met contactdoos | Nee |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Met signaallamp | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Max. diameter ingang kabels | 2.5 mm |
Hartafstand verticale bevestiging | 9-9.2 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 4-4.2 mm |
Steun van de kabel | Screw cable clamp |
Automatische schakelaar | Nee |
bedieningswijze | Wired |
Adresseerbaar | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER