LNOW LED verlicht. signal.1mod samenstelb.
LIVING NOW
BTICINO
LNOW LED verlicht. signal.1mod samenstelb.
Ref. K4373
EAN-nr.
8005543618554
LNOW LED verlicht. signal.1mod samenstelb.
Productgroep : B21
37,28 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement |
---|---|
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Lamphouder | Geen |
Met lichtbron | Ja |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Met knipperlicht | Nee |
Met vast symbool/opdruk | Nee |
Met uitwisselbaar symbool | Nee |
Toepassing als drukker | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7015 |
Transparant | Nee |
Kleur lichtbron | Rood/groen |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP40 |
---|---|
Nom. spanning | 230 V |
Max. lampvermogen | 5 W |
Schakelmateriaalbreedte | 22 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 41.5 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Inbouwdiepte | 34 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Aderdoorsnede | 1.5-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER