LNOW led rood/groen 230V voor bediening K4027
LIVING NOW
BTICINO
LNOW led rood/groen 230V voor bediening K4027
Ref. K4743V230RG
EAN-nr.
8005543614877
LNOW led rood/groen 230V voor bediening K4027
Productgroep : B21
8,17 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Trafo geïntegreerd | Nee |
---|---|
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand | Ja |
Met lichtbron | Ja |
Met geïntegreerde diode | Ja |
Lamphouder | Geen |
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz | 230-230 V |
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz | 230-230 V |
Type stuurspanning | AC |
Lamptype | LED |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Kleur lichtbron | Overig |
Bevestigingswijze | Bodembevestiging |
---|---|
Breedte | 6 mm |
Hoogte | 28.5 mm |
Diepte | 6 mm |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Nom. stroom | 0.00098-0.00098 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Halogeenvrij | Ja |
Voorbedraad | Ja |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
6 documenten
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER