Dit product is niet meer beschikbaar
LNOW inductielader 1A samenstelb. app. 2 mod
LIVING NOW
BTICINO
LNOW inductielader 1A samenstelb. app. 2 mod
Ref. KG4286CW2
EAN-nr.
8005543610596
LNOW inductielader 1A samenstelb. app. 2 mod
Prijs op aanvraag
Verpakkingseenheid
5 stuks
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Bedrijfsspanning | 110-230 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Max. uitgangsstroom | 3000 mA |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Montagewijze | Moduledrager |
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer | 7015 |
Schakelmateriaalbreedte | 70 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 136 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 60 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 43 mm |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK04 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Inbouwdiepte | 33 mm |
Gebruikstemperatuur | 0-45 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 110-230 V |
Power Delivery | Nee |
Nom. stroom | 2.4-2.4 A |
Verbruik in de wachtstand | 0 mA |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Aantal aansluitklemmen | 2 |
capaciteit aansluitklemmen | 0.8-1.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Aderdoorsnede | 0.8-1.5 mm² |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Gebruikers-instructie
1 document
BIM Data
SELECTEER