![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4001A-WEB-R.jpg)
LNOW enkelp.schak. 10AX steekklemmen-samenst.-1 mod
LIVING NOW
BTICINO
LNOW enkelp.schak. 10AX steekklemmen-samenst.-1 mod
Ref. K4001A
EAN-nr.
8005543653364
LNOW enkelp.schak. 10AX steekklemmen-samenst.-1 mod
Productgroep : B21
9,28 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type schakeling | Uitschakelaar 1-polig |
---|---|
Bedieningswijze | Wip/drukker |
Samenstelling | Modulair element voor schakelmateriaal |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Drukvlakschakelaar | Ja |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Overig |
Met montageplaat | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Overig |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7015 |
Kleur schakelelement | Overig |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Verlichting | Optioneel |
Functie verlichting | Oriëntatie |
Type verlichting | Overig |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Slagvastheid | IK04 |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
---|---|
Schakelstroom voor fluorescentielampen | 10 AX |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Overig |
Verwarmingsschakelaar | Nee |
Wasmachineschakelaar | Nee |
Schakelmateriaalbreedte | 22 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 34 mm |
Inbouwdiepte | 32 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 42 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nulleider verplicht | Nee |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 1.5-2.5 mm² |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
6 documenten
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
1 document
Overeenkomst
AENOR-030/002588
(0.28 Mo)
SELECTEER