LNOW dubbele cinch RCA wi-ro conn. volledig app.zwart
LIVING NOW
BTICINO
LNOW dubbele cinch RCA wi-ro conn. volledig app.zwart
Ref. KG4269R
EAN-nr.
8005543621721
LNOW dubbele cinch RCA wi-ro conn. volledig app.zwart
Productgroep : B21
15,80 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement |
---|---|
Gebruik | S-Video |
Draagring | Nee |
Met stofbescherming | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Uitvoerrichting | Recht |
Opdrukveld | Zonder label |
Met opdruk | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Antraciet |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7015 |
Transparant | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Met trekontlasting | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK00 |
Schakelmateriaalbreedte | 22 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 38 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 31.5 mm |
Inbouwdiepte | 21.5 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER