Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LNOW dubbele cinch RCA wi-ro conn. volledig app.zand

LIVING NOW BTICINO

LNOW dubbele cinch RCA wi-ro conn. volledig app.zand

Ref. KM4269R EAN-nr. 8005543621738

LNOW dubbele cinch RCA wi-ro conn. volledig app.zand

Productgroep : B21
15,80 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Basiselement
Gebruik S-Video
Draagring Nee
Met stofbescherming Nee
Met klapdeksel Nee
Uitvoerrichting Recht
Opdrukveld Zonder label
Met opdruk Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Beige
RAL-nummer (vergelijkbaar) 1015
Transparant Nee
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Met trekontlasting Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Slagvastheid IK00
Schakelmateriaalbreedte 22 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 38 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 31.5 mm
Inbouwdiepte 21.5 mm
Gebruikstemperatuur -5-50 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C

Documentatie

2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details